Inneneck, für Leitungsführungskanal Typ LKM 60200
Typ LKM I60200FS
|Art.Nr. 6248160
|EAN 4012196313518



Art.Nr. / Typ
Maß a
Farbe
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
Inneneck zur Richtungsänderung der LKM-Kanäle.
Potentialausgleich ohne weitere Hilfsmittel, zwischen Unter- und Oberteil
Potentialausgleich ohne weitere Hilfsmittel, zwischen Unter- und Oberteil
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 160 mm |
|---|---|
| Breite | 200 mm |
| Höhe | 64 mm |
| Maß a | 160 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Halogenfrei | ja |
| Schutzfolie | nein |
| Winkelbereich min. | 90 mm |
| Winkelbereich max. | 90 mm |
| Schutzart | IP30 |
| Schutzgrad IK-Code | IK10 |
| Ausführung | Unterteil |
| Befestigungsart | Bodenlochung |
| Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 90 °C |
| Dimension | 60x200mm |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
| Antibakterielle Behandlung | nein |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 2,3874 kg CO2e / 1 Stück |
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
Maß a
Farbe
Art.Nr.
LKM I60200FS
160
zink
6248160
LKM I60200RW
160
reinweiß; RAL 9010
6249655
Farbe
LKM I60200FS
Art.Nr.
6248160
Maß a
160
Farbe
zink
LKM I60200RW
Art.Nr.
6249655
Maß a
160
Farbe
reinweiß; RAL 9010