Inneneck, für Leitungsführungskanal Typ LKM 60150

Typ LKM I60150FS
|
Art.Nr. 6248152
|
EAN 4012196313457

Beschreibung

Inneneck zur Richtungsänderung der LKM-Kanäle.
Potentialausgleich ohne weitere Hilfsmittel, zwischen Unter- und Oberteil
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff

Technische Daten

Abmessungen

Länge160 mm
Breite150 mm
Höhe64 mm
Maß a160 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
Halogenfreija
Schutzfolienein
Winkelbereich min.90 mm
Winkelbereich max.90 mm
SchutzartIP30
Schutzgrad IK-CodeIK10
AusführungUnterteil
BefestigungsartBodenlochung
Temperatureinsatzbereich min.-5 °C
Temperatureinsatzbereich max.90 °C
Dimension60x150mm
Oberflächebandverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink
Antibakterielle Behandlungnein
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate2,2826 kg CO2e / 1 Stück
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
LKM I60150FS
Art.Nr.
6248152
Maß a
160
Farbe
zink
LKM I60150RW
Art.Nr.
6249647
Maß a
160
Farbe
reinweiß; RAL 9010