Inneneck, für Leitungsführungskanal Typ LKM 60100
Art.Nr. 6248144 | EAN 4012196313396
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungInneneck zur Richtungsänderung der LKM-Kanäle.
Potentialausgleich ohne weitere Hilfsmittel, zwischen Unter- und Oberteil
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Ausführung Unterteil Befestigungsart Bodenlochung Breite 100 mm Dimension 60x100mm Farbe zink Funktionserhalt ja Halogenfrei ja Höhe 64 mm Länge 160 mm Maß a 160 mm Oberfläche bandverzinkt Schutzart IP30 Schutzfolie nein Schutzgrad IK-Code IK10 Temperatureinsatzbereich max. 90 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Stahl Winkelbereich min. 90 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt LKM I60100FS / 6248144 , 0.19MB , pdfEU-Konformitätserklärung LKM I60100FS / 6248144 , 0.13MB , pdfUK-Konformitätserklärung LKM I60100FS / 6248144 , 0.14MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung LKM , 0.15MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 1.11MB , pdfMontageanleitung LKM-Kanal , 0.77MB , pdf