Inneneck, für Leitungsführungskanal Typ LKM 60060

Art.Nr. 6248128 | EAN 4012196977185

160 mm
Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Inneneck zur Richtungsänderung der LKM-Kanäle.
Potentialausgleich ohne weitere Hilfsmittel, zwischen Unter- und Oberteil
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlung nein
Ausführung Unterteil
Befestigungsart Bodenlochung
Breite 60 mm
Dimension 60x60mm
Farbe zink
Funktionserhalt nein
Halogenfrei ja
Höhe 64 mm
Länge 160 mm
Maß a 160 mm
Oberfläche bandverzinkt
Schutzart IP30
Schutzfolie nein
Schutzgrad IK-Code IK10
Temperatureinsatzbereich max. 90 °C
Temperatureinsatzbereich min. -5 °C
Werkstoff Stahl
Winkelbereich min. 90 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß a Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE
LKM I60060FS 160 mm zink 6248128
1 Stück
LKM I60060RW 160 mm reinweiß; RAL 9010 6249612
1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung LKM I60060FS / 6248128 , 0.13MB , pdf
Download

LKM I60060FS / 6248128
Download

mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C