Außeneck, für Leitungsführungskanal Typ LKM 60060

Typ LKM A60060FS
|
Art.Nr. 6248047
|
EAN 4012196977062

Beschreibung

Außeneck inklusive Oberteil zur Richtungsänderung der LKM-Kanäle.
Potentialausgleich ohne weitere Hilfsmittel, zwischen Unter- und Oberteil
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)
  • Verpackung ohne Kunststoff
  • Verpackung vollständig aus recycelter Kartonage

Technische Daten

Abmessungen

Länge184 mm
Breite60 mm
Höhe64 mm
Maß a120 mm

Technische Daten

Funktionserhaltnein
für Kanal-Abmessung60 x 60
Halogenfreija
Selbstverlöschendnein
Schutzfolienein
Winkelbereich min.90 mm
Winkelbereich max.90 mm
SchutzartIP30
Schutzgrad IK-CodeIK10
AusführungUnterteil und Oberteil
BefestigungsartBodenlochung
Kanaltiefe64 mm
Kanalhöhe min.64 mm
Temperatureinsatzbereich min.-5 °C
Temperatureinsatzbereich max.90 °C
Dimension60x60mm
Oberflächebandverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink
Antibakterielle Behandlungnein
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate3,6945 kg CO2e / 1 Stück
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
LKM A60060FS
Art.Nr.
6248047
Maß a
120
Kanaltiefe
64
Farbe
zink
LKM A60060RW
Art.Nr.
6249558
Maß a
120
Kanaltiefe
64
Farbe
reinweiß; RAL 9010