Endstück, für Leitungsführungskanal Typ LKM 30030
Art.Nr. 6247876 | EAN 4012197269340
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Endstück zum Verschließen der LKM-Kanäle.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung links/rechts Befestigungsart aufrastbar Breite 30 mm Dimension 30x30mm Funktionserhalt nein Halogenfrei ja Höhe 30 mm Länge 30 mm Maß a 30 mm Maß b 30 mm Oberfläche bandverzinkt Schutzart IP30 Schutzfolie nein Schutzgrad IK-Code IK10 Temperatureinsatzbereich max. 90 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt LKM E30030FS / 6247876 , 0.18MB , pdfKonformitätserklärung LKM E30030FS / 6247876 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung LKM E30030FS / 6247876 , 0.14MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdf