T-Stück, für Leitungsführungskanal Typ LKM 40040
Typ LKM T40040FS
|Art.Nr. 6247725
|EAN 4012196652396



Art.Nr. / Typ
Maß a
Farbe
kl. VKE: 1 Stück
1Stück
Stück
Beschreibung
T-Stück inklusive Oberteil zur Richtungsänderung der LKM-Kanäle.
Potentialausgleich ohne weitere Hilfsmittel, zwischen Unter- und Oberteil
Potentialausgleich ohne weitere Hilfsmittel, zwischen Unter- und Oberteil
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 300 mm |
|---|---|
| Breite | 40 mm |
| Höhe | 44 mm |
| Maß a | 300 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| für Kanal-Abmessung | 40 x 40 |
| Halogenfrei | ja |
| Schutzfolie | nein |
| Schutzart | IP30 |
| Abgehende Höhe | 44 mm |
| Abgehende Breite | 40 mm |
| Schutzgrad IK-Code | IK10 |
| Ausführung | Unterteil und Oberteil |
| Befestigungsart | Bodenlochung |
| Kanaltiefe | 44 mm |
| Kanalhöhe min. | 44 mm |
| Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 90 °C |
| Dimension | 40x40mm |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 1,5449 kg CO2e / 1 Stück |
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
Maß a
Farbe
Art.Nr.
LKM T40040FS
300
zink
6247725
LKM T40040RW
300
reinweiß; RAL 9010
6249256
Farbe
LKM T40040FS
Art.Nr.
6247725
Maß a
300
Farbe
zink
LKM T40040RW
Art.Nr.
6249256
Maß a
300
Farbe
reinweiß; RAL 9010