Inneneck, für Leitungsführungskanal Typ LKM 40040

Art.Nr. 6247652 | EAN 4012196652150

160 mm
Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Inneneck zur Richtungsänderung der LKM-Kanäle.
Potentialausgleich ohne weitere Hilfsmittel, zwischen Unter- und Oberteil
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlung nein
Ausführung Unterteil
Befestigungsart Bodenlochung
Breite 40 mm
Dimension 40x40mm
Farbe zink
Funktionserhalt nein
Halogenfrei ja
Höhe 44 mm
Länge 160 mm
Maß a 160 mm
Oberfläche bandverzinkt
Schutzart IP30
Schutzfolie nein
Schutzgrad IK-Code IK10
Temperatureinsatzbereich max. 90 °C
Temperatureinsatzbereich min. -5 °C
Werkstoff Stahl
Winkelbereich min. 90 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß a Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LKM I40040FS 160 mm zink 6247652
1 Stück 114,75 € Preis / 1 Stück
LKM I40040RW 160 mm reinweiß; RAL 9010 6249167
1 Stück 137,50 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

EU-Konformitätserklärung LKM I40040FS / 6247652 , 0.13MB , pdf
Download

LKM I40040FS / 6247652
Download

mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C