Außeneck, für Leitungsführungskanal Typ LKM 40060
Art.Nr. 6247571 | EAN 4012196312733
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungAußeneck inklusive Oberteil zur Richtungsänderung der LKM-Kanäle.
Potentialausgleich ohne weitere Hilfsmittel, zwischen Unter- und Oberteil
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Ausführung Unterteil und Oberteil Befestigungsart Bodenlochung Breite 60 mm Dimension 40x60mm Farbe zink Funktionserhalt nein für Kanal-Abmessung 40 x 60 Halogenfrei ja Höhe 44 mm Kanalhöhe min. 44 mm Kanaltiefe 44 mm Länge 120 mm Maß a 120 mm Oberfläche bandverzinkt Schutzart IP30 Schutzfolie nein Schutzgrad IK-Code IK10 Temperatureinsatzbereich max. 90 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Stahl Winkelbereich min. 90 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt LKM A40060FS / 6247571 , 0.20MB , pdfEU-Konformitätserklärung LKM A40060FS / 6247571 , 0.13MB , pdfUK-Konformitätserklärung LKM A40060FS / 6247571 , 0.14MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung LKM , 0.15MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 1.11MB , pdfMontageanleitung LKM-Kanal , 0.77MB , pdf