Flachwinkel, für Leitungsführungskanal Typ LKM 40060

Art.Nr. 6247504 | EAN 4012196312313

44 mm
140 mm
Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Flachwinkel inklusive Oberteil zur Richtungsänderung der LKM-Kanäle.
Potentialausgleich ohne weitere Hilfsmittel, zwischen Unter- und Oberteil
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlung nein
Ausführung Unterteil und Oberteil
Befestigungsart Bodenlochung
Breite 60 mm
Dimension 40x60mm
Farbe zink
Funktionserhalt nein
für Kanal-Abmessung 40 x 60
Halogenfrei ja
Höhe 44 mm
Kanalhöhe min. 44 mm
Kanaltiefe 44 mm
Länge 140 mm
Maß a 140 mm
Oberfläche bandverzinkt
Schutzart IP30
Schutzfolie nein
Schutzgrad IK-Code IK10
Temperatureinsatzbereich max. 90 °C
Temperatureinsatzbereich min. -5 °C
Werkstoff Stahl
Winkelbereich min. 90 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Kanaltiefe Maß a Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE
LKM F40060FS 44 mm 140 mm zink 6247504
1 Stück
LKM F40060RW 44 mm 140 mm reinweiß; RAL 9010 6249000
1 Stück
Downloads

Download

Download

EU-Konformitätserklärung LKM F40060FS / 6247504 , 0.13MB , pdf
Download

LKM F40060FS / 6247504
Download

mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C