Stoßstellenverbinder LKM SV80
Art.Nr. 6247472 | EAN 4012195699019
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungStoßstellenverbinder zum Verbinden der Unterteile.
Der Potentialausgleich zwischen den Kanalunterteilen wird hiermit sichergestellt.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung innenseitig Breite 66 mm Dimension 80mm Farbe edelstahl Funktionserhalt nein für Kanal-Abmessung 80 x 80 Halogenfrei ja Maß a 75 mm Maß b 66 mm Mit Potentialausgleich ja Oberfläche blank, nachbehandelt Schutzart IP30 Schutzgrad IK-Code IK10 Temperatureinsatzbereich max. 90 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4310 - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt LKM SV80 / 6247472 , 0.22MB , pdfEU-Konformitätserklärung LKM SV80 / 6247472 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung LKM SV80 / 6247472 , 0.14MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung LKM , 0.15MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdfMontageanleitung LKM-Kanal , 0.77MB , pdf