Stoßstellenverbinder LKM SV60

Art.Nr. 6247466 | EAN 4012196315314

6247466 / LKM SV60
75 mm
49 mm
blank, nachbehandelt
Edelstahl, rostfrei 1.4310
edelstahl
Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Stoßstellenverbinder zum Verbinden der Unterteile.
Der Potentialausgleich zwischen den Kanalunterteilen wird hiermit sichergestellt.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung innenseitig
Breite 49 mm
Dimension 60mm
Farbe edelstahl
Funktionserhalt ja
für Kanal-Abmessung 60 x 60 - 60 x 200
Halogenfrei ja
Maß a 75 mm
Maß b 49 mm
Mit Potentialausgleich ja
Oberfläche blank, nachbehandelt
Schutzart IP30
Schutzgrad IK-Code IK10
Temperatureinsatzbereich max. 90 °C
Temperatureinsatzbereich min. -5 °C
Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4310
Alle Typen

Alle Typen

Typ Maß a Maß b Oberfläche Werkstoff Farbe Art.Nr. Menge kl. VKE
LKM SV60 75 mm 49 mm blank, nachbehandelt Edelstahl, rostfrei 1.4310 edelstahl 6247466
10 Stück
Downloads

Download

Download
Download

EU-Konformitätserklärung LKM SV60 / 6247466 , 0.13MB , pdf
Download

LKM SV60 / 6247466
Download

mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C