Stoßstellenverbinder LKM SV30
Art.Nr. 6247434 | EAN 4012196118991
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungStoßstellenverbinder zum Verbinden der Unterteile.
Der Potentialausgleich zwischen den Kanalunterteilen wird hiermit sichergestellt.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung innenseitig Breite 30 mm Dimension 30mm Farbe edelstahl Funktionserhalt ja für Kanal-Abmessung 20 x 30 Halogenfrei ja Maß a 54 mm Maß b 30 mm Mit Potentialausgleich ja Oberfläche blank, nachbehandelt Schutzart IP30 Schutzgrad IK-Code IK10 Temperatureinsatzbereich max. 90 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4310 - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt LKM SV30 / 6247434 , 0.21MB , pdfEU-Konformitätserklärung LKM SV30 / 6247434 , 0.13MB , pdfUK-Konformitätserklärung LKM SV30 / 6247434 , 0.14MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung LKM , 0.15MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 1.11MB , pdfMontageanleitung LKM-Kanal , 0.77MB , pdf