Startseite
/
Produkte/
Leitungsführungssysteme/
Leitungsführungskanäle/
Leitungsführungskanäle/
Leitungsführungskanäle Metall LKM/
…
/
Leitungsführungskanal, Typ LKM 60200
Leitungsführungskanal, Typ LKM 60200
Art.Nr. 6247164 | EAN 4012196312252



Art.Nr. / Typ
Oberfläche
Breite
200 mm
Höhe
64 mm
Länge
2000 mm
Werkstoff
Stahl
kl. VKE: 2 m
2m
Beschreibung
Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.
Der Potentialausgleich ist ohne weitere Hilfsmittel zwischen Unter- und Oberteil gewährleistet.
Auf dem Boden ist eine Schlaufenlochung, die zur Aufnahme der Trennwand dient.
Bei der Deckenmontage unbedingt die Kanalklammer einsetzen
Der Potentialausgleich ist ohne weitere Hilfsmittel zwischen Unter- und Oberteil gewährleistet.
Auf dem Boden ist eine Schlaufenlochung, die zur Aufnahme der Trennwand dient.
Bei der Deckenmontage unbedingt die Kanalklammer einsetzen
Technische Daten
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung | nein |
---|---|
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (ohne Dose) | 72 |
Anzahl der Leitungen NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (ohne Dose) | 68 |
Anzahl der Leitungen NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (ohne Dose) | 64 |
Anzahl der steckbaren Trennwände | 3 |
Ausführung Deckel Leitungsführungskanäle | lose |
Befestigungsart | Bodenlochung |
Bodenlochung | mit Bodenlochung |
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 7,9282 kg CO₂e / 1 Meter |
Dimension | 60x200x2000 |
Farbe | zink |
Funktionserhalt | nein |
Halogenfrei | ja |
Kabelhalteklammer | nein |
Kanalverbinder | nein |
Lieferung auf Rolle | nein |
Nutzquerschnitt | 12257 mm² |
Oberfläche | bandverzinkt |
Schutzart | IP30 |
Schutzfolie | nein |
Schutzgrad IK-Code | IK10 |
Temperatureinsatzbereich max. | 90 °C |
Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |
Transparent | nein |
Werkstoff | Stahl |
Abmessungen
Breite | 200 mm |
---|---|
Höhe | 64 mm |
Länge | 2000 mm |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Zertifikate (2)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Zubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge

Art.Nr. 6249758
Kantenschutzring KSR 60200, für LKM-Kanal Typ 60200Typ
LKM KSR60200
kl. VKE: 5 Stück
5Stück

Art.Nr. 6248322
Endstück, für Leitungsführungskanal Typ LKM 60200Typ
LKM E60200FS
kl. VKE: 10 Stück
10Stück
Ausführungen
Typ
Breite
Oberfläche
Höhe
Länge
Werkstoff
Art.Nr.
LKM60200FS
200 mm
bandverzinkt
64 mm
2000 mm
Stahl
6247164
LKM60200RW
200 mm
bandverzinkt / kunststoffbeschichtet
64 mm
2000 mm
Stahl
6248667
Oberfläche
LKM60200FS
Art.Nr.
6247164
Breite
200 mm
Oberfläche
bandverzinkt
Höhe
64 mm
Länge
2000 mm
Werkstoff
Stahl
LKM60200RW
Art.Nr.
6248667
Werkstoff
Stahl
Höhe
64 mm
Breite
200 mm
Oberfläche
bandverzinkt / kunststoffbeschichtet
Länge
2000 mm