Leitungsführungskanal, Typ LKM 60150
Art.Nr. 6247148 | EAN 4012196312191
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungKanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.
Der Potentialausgleich ist ohne weitere Hilfsmittel zwischen Unter- und Oberteil gewährleistet.
Auf dem Boden ist eine Schlaufenlochung, die zur Aufnahme der Trennwand dient.
Bei der Deckenmontage unbedingt die Kanalklammer einsetzen
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Anzahl der steckbaren Trennwände 2 Ausführung Deckel Leitungsführungskanäle lose Befestigungsart Bodenlochung Bodenlochung mit Bodenlochung Breite 150 mm CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 6,5583 kg CO₂e / 1 Meter Dimension 60x150x2000 Farbe zink Funktionserhalt nein Halogenfrei ja Höhe 64 mm Kabelhalteklammer nein Kanalverbinder nein Länge 2000 mm Nutzquerschnitt 6986 mm² Oberfläche bandverzinkt Schutzart IP30 Schutzfolie nein Schutzgrad IK-Code IK10 Temperatureinsatzbereich max. 90 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt LKM60150FS / 6247148 , 0.22MB , pdfEU-Konformitätserklärung LKM60150FS / 6247148 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung LKM60150FS / 6247148 , 0.14MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung LKM , 0.15MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 0.02MB , pdfMontageanleitung LKM-Kanal , 0.77MB , pdf