Leitungsführungskanal, Typ LKM 60060
Art.Nr. 6247091 | EAN 4012196977369
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungKanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.
Der Potentialausgleich ist ohne weitere Hilfsmittel zwischen Unter- und Oberteil gewährleistet. Achtung: Der LKM 60060 hat keine Schlaufenlochung am Boden, es kann keine Trennwand eingesetzt werden.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Antibakterielle Behandlung nein Ausführung Deckel Leitungsführungskanäle lose Befestigungsart Bodenlochung Bodenlochung mit Bodenlochung Breite 60 mm CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 4,1394 kg CO₂e / 1 Meter Dimension 60x60x2000 Farbe zink Funktionserhalt nein Halogenfrei ja Höhe 64 mm Kabelhalteklammer nein Kanalverbinder nein Länge 2000 mm Nutzquerschnitt 3153 mm² Oberfläche bandverzinkt Schutzart IP30 Schutzfolie nein Schutzgrad IK-Code IK10 Temperatureinsatzbereich max. 90 °C Temperatureinsatzbereich min. -5 °C Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt LKM60060FS / 6247091 , 0.24MB , pdfEU-Konformitätserklärung LKM60060FS / 6247091 , 0.13MB , pdfUK-Konformitätserklärung LKM60060FS / 6247091 , 0.14MB , pdfZeichengenehmigung VDE-Zeichengenehmigung LKM , 0.15MB , pdfMontageanleitung LFS Systemanleitung , 1.11MB , pdfMontageanleitung LKM-Kanal , 0.77MB , pdf