Leitungsführungskanal, Typ LKM 40060
Typ LKM40060FS
|Art.Nr. 6247016
|EAN 4012196311897




Art.Nr. / Typ
Länge
Breite
Höhe
Oberfläche
Werkstoff
Stahl
kl. VKE: 2 m
2m
m
Beschreibung
Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.
Der Potentialausgleich ist ohne weitere Hilfsmittel zwischen Unter- und Oberteil gewährleistet.
Der Potentialausgleich ist ohne weitere Hilfsmittel zwischen Unter- und Oberteil gewährleistet.
Technische Daten
Abmessungen
| Länge | 2000 mm |
|---|---|
| Breite | 60 mm |
| Höhe | 44 mm |
Technische Daten
| Funktionserhalt | nein |
|---|---|
| Anzahl der Leitungen NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (ohne Dose) | 10 |
| Anzahl der Leitungen NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (ohne Dose) | 8 |
| Anzahl der Leitungen NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (ohne Dose) | 10 |
| Nutzquerschnitt | 2380 mm² |
| Halogenfrei | ja |
| Anzahl der festen Trennwände | 0 |
| Anzahl der steckbaren Trennwände | 0 |
| Kabelhalteklammer | nein |
| Schutzfolie | nein |
| Kanalverbinder | nein |
| Schutzart | IP30 |
| Lieferung auf Rolle | nein |
| Schutzgrad IK-Code | IK10 |
| Transparent | nein |
| Befestigungsart | Bodenlochung |
| Ausführung Deckel Leitungsführungskanäle | lose |
| Bodenlochung | mit Bodenlochung |
| Temperatureinsatzbereich min. | -5 °C |
| Temperatureinsatzbereich max. | 90 °C |
| Dimension | 40x60x2000 |
| Oberfläche | bandverzinkt |
| Werkstoff | Stahl |
| Farbe | zink |
| Antibakterielle Behandlung | nein |
| CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate | 0,238 kg CO2e / 1 Meter |
Downloads
0 ausgewählt
Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (3)
Erklärungen (4)
Zertifikate (2)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (3)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)
Zubehör
Systemzubehör
Artikel
Typ
Art.Nr.
Menge
LKM E40060FS
6247903
kl. VKE: 10 translation missing
10translation missing
translation missing
LKM F40060FS
6247504
kl. VKE: 1 translation missing
1translation missing
translation missing

Art.Nr. 6249750
Kantenschutzring KSR 40060, für LKM-Kanal Typ 40060Typ
LKM KSR40060
kl. VKE: 5 Stück
5Stück
Stück

Art.Nr. 6247903
Endstück, für Leitungsführungskanal Typ LKM 40060Typ
LKM E40060FS
kl. VKE: 10 translation missing
10translation missing
translation missing
Ausführungen
Typ
Länge
Breite
Höhe
Oberfläche
Werkstoff
Art.Nr.
LKM40060FS
2000
60
44
bandverzinkt
Stahl
6247016
LKM40060RW
2000
60
44
bandverzinkt / kunststoffbeschichtet
Stahl
6248519
Oberfläche
LKM40060FS
Art.Nr.
6247016
Länge
2000
Breite
60
Höhe
44
Oberfläche
bandverzinkt
Werkstoff
Stahl
LKM40060RW
Art.Nr.
6248519
Länge
2000
Breite
60
Höhe
44
Oberfläche
bandverzinkt / kunststoffbeschichtet
Werkstoff
Stahl