Leitungsführungskanal, Typ LKM 40040

Art.Nr. 6246990 | EAN 4012196651733

2000 mm
40 mm
44 mm
Stahl
Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.
Der Potentialausgleich ist ohne weitere Hilfsmittel zwischen Unter- und Oberteil gewährleistet.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • LKM-Kanal, Kanaltiefe 40 mm
  • gas-/akkubetriebenes Setzgerät
Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlung nein
Ausführung Deckel Leitungsführungskanäle lose
Befestigungsart Bodenlochung
Bodenlochung mit Bodenlochung
Breite 40 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 3,0607 kg CO₂e / 1 Meter
Dimension 40x40x2000
Farbe zink
Funktionserhalt nein
Halogenfrei ja
Höhe 44 mm
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Länge 2000 mm
Nutzquerschnitt 1345 mm²
Oberfläche bandverzinkt
Schutzart IP30
Schutzfolie nein
Schutzgrad IK-Code IK10
Temperatureinsatzbereich max. 90 °C
Temperatureinsatzbereich min. -5 °C
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Oberfläche Werkstoff Art.Nr. Menge kl. VKE
LKM40040FS 2000 mm 40 mm 44 mm bandverzinkt Stahl 6246990
2 m
LKM40040RW 2000 mm 40 mm 44 mm bandverzinkt / kunststoffbeschichtet Stahl 6248497
2 m
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE
Stoßstellenverbinder LKM SV40 Stoßstellenverbinder LKM SV40 LKM SV40 6247458
10 Stück
Kantenschutzring KSR 40040, für LKM-Kanal Typ 40040 Kantenschutzring KSR 40040, für LKM-Kanal Typ 40040 LKM KSR40040 6249748
5 Stück
Endstück, für Leitungsführungskanal Typ LKM 40040 Endstück, für Leitungsführungskanal Typ LKM 40040 LKM E40040FS 6247881
10 Stück
Endstück, für Leitungsführungskanal Typ LKM 40040 Endstück, für Leitungsführungskanal Typ LKM 40040 LKM EK40040 6249778
5 Stück
Außeneck, für Leitungsführungskanal Typ LKM 40040 Außeneck, für Leitungsführungskanal Typ LKM 40040 LKM A40040FS 6247563
1 Stück
Flachwinkel, für Leitungsführungskanal Typ LKM 40040 Flachwinkel, für Leitungsführungskanal Typ LKM 40040 LKM F40040FS 6247490
1 Stück
Inneneck, für Leitungsführungskanal Typ LKM 40040 Inneneck, für Leitungsführungskanal Typ LKM 40040 LKM I40040FS 6247652
1 Stück
T-Stück, für Leitungsführungskanal Typ LKM 40040 T-Stück, für Leitungsführungskanal Typ LKM 40040 LKM T40040FS 6247725
1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung LKM40040FS / 6246990 , 0.13MB , pdf
Download

LKM40040FS / 6246990
Download

mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C