Leitungsführungskanal, Typ LKM 30030

Art.Nr. 6246985 | EAN 4012196746866

2000 mm
30 mm
30 mm
Stahl
Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.
Der Potentialausgleich ist ohne weitere Hilfsmittel zwischen Unter- und Oberteil gewährleistet.
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • gas-/akkubetriebenes Setzgerät
Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlung nein
Ausführung Deckel Leitungsführungskanäle lose
Befestigungsart Bodenlochung
Bodenlochung mit Bodenlochung
Breite 30 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 1,4313 kg CO₂e / 1 Meter
Dimension 30x30x2000
Farbe zink
Funktionserhalt nein
Halogenfrei ja
Höhe 30 mm
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Länge 2000 mm
Nutzquerschnitt 773 mm²
Oberfläche bandverzinkt
Schutzart IP30
Schutzfolie nein
Schutzgrad IK-Code IK10
Temperatureinsatzbereich max. 90 °C
Temperatureinsatzbereich min. -5 °C
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Oberfläche Werkstoff Art.Nr. Menge kl. VKE
LKM30030FS 2000 mm 30 mm 30 mm bandverzinkt Stahl 6246985
2 m
LKM30030RW 2000 mm 30 mm 30 mm bandverzinkt / kunststoffbeschichtet Stahl 6248489
2 m
Zubehör

Systemzubehör

Produkte Typ Art.Nr. Menge kl. VKE
Stoßstellenverbinder LKM SV30 Stoßstellenverbinder LKM SV30 LKM SV30 6247434
10 Stück
Kantenschutzring KSR 30030, für LKM-Kanal Typ 30030 Kantenschutzring KSR 30030, für LKM-Kanal Typ 30030 LKM KSR30030 6249746
5 Stück
Endstück, für Leitungsführungskanal Typ LKM 30030 Endstück, für Leitungsführungskanal Typ LKM 30030 LKM E30030FS 6247876
10 Stück
Endstück, für Leitungsführungskanal Typ LKM 30030 Endstück, für Leitungsführungskanal Typ LKM 30030 LKM EK30030 6249776
5 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung LKM30030FS / 6246985 , 0.13MB , pdf
Download

LKM30030FS / 6246985
Download

mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C