Startseite

Leitungsführungskanal, Typ LKM 20030

Art.Nr. 6246974 | EAN 4012196118878

Art.Nr. / Typ
Oberfläche
Breite
30 mm
Länge
2000 mm
Werkstoff
Stahl
Höhe
24 mm

kl. VKE: 2 m

Beschreibung

Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung. Der Potentialausgleich ist ohne weitere Hilfsmittel zwischen Unter- und Oberteil gewährleistet. Der LKM Leitungsführungskanal Typ LKM 20030 ist als Verlegesystem für Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12 geprüft. Bitte beachten Sie die im Bereich BSS Brandschutz-Systeme geprüften Kabeltypen!
  • Verband der Elektrotechnik, Elektronik, Informationstechnik e.V., Deutschland
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • LKM-Kanal, Kanaltiefe 20 mm
  • gas-/akkubetriebenes Setzgerät

Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlungnein
Ausführung Deckel Leitungsführungskanälelose
BefestigungsartBodenlochung
Bodenlochungmit Bodenlochung
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate1,3211 kg CO₂e / 1 Meter
Dimension20x30x2000
Farbezink
Funktionserhaltja
Halogenfreija
Kabelhalteklammernein
Kanalverbindernein
Nutzquerschnitt519 mm²
Oberflächebandverzinkt
SchutzartIP30
Schutzfolienein
Schutzgrad IK-CodeIK10
Temperatureinsatzbereich max.90 °C
Temperatureinsatzbereich min.-5 °C
WerkstoffStahl

Abmessungen

Breite30 mm
Höhe24 mm
Länge2000 mm

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Kataloge & Broschüren (5)
Erklärungen (4)
Zertifikate (3)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)

Zubehör

Systemzubehör
Typ
LKM SV30

kl. VKE: 10 Stück

Typ
LKM KSR20030

kl. VKE: 5 Stück

Typ
LKM EK20030

kl. VKE: 5 Stück

Ausführungen

Oberfläche
LKM20030FS
Art.Nr.
6246974
Breite
30 mm
Länge
2000 mm
Werkstoff
Stahl
Oberfläche
bandverzinkt
Höhe
24 mm
LKM20030RW
Art.Nr.
6248470
Höhe
24 mm
Oberfläche
bandverzinkt / kunststoffbeschichtet
Länge
2000 mm
Werkstoff
Stahl
Breite
30 mm