Leitungsführungskanal, Typ LKM 20020

Art.Nr. 6246966 | EAN 4012196651672

2000 mm
20 mm
24 mm
Stahl
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.
Der Potentialausgleich ist ohne weitere Hilfsmittel zwischen Unter- und Oberteil gewährleistet.
Technische Daten

Technische Daten

Antibakterielle Behandlung nein
Ausführung Deckel Leitungsführungskanäle lose
Befestigungsart Bodenlochung
Bodenlochung mit Bodenlochung
Breite 20 mm
CO₂ Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate 1,1051 kg CO₂e / 1 Meter
Dimension 20x20x2000
Farbe zink
Funktionserhalt nein
Halogenfrei ja
Höhe 24 mm
Kabelhalteklammer nein
Kanalverbinder nein
Länge 2000 mm
Nutzquerschnitt 171 mm²
Oberfläche bandverzinkt
Schutzart IP30
Schutzfolie nein
Schutzgrad IK-Code IK10
Temperatureinsatzbereich max. 90 °C
Temperatureinsatzbereich min. -5 °C
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Höhe Oberfläche Werkstoff Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
LKM20020FS 2000 mm 20 mm 24 mm bandverzinkt Stahl 6246966
2 m 15,20 € Preis / 1 m
LKM20020RW 2000 mm 20 mm 24 mm bandverzinkt / kunststoffbeschichtet Stahl 6248462
2 m 32,75 € Preis / 1 m
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung LKM20020FS / 6246966 , 0.16MB , pdf
Download

LKM20020FS / 6246966
Download