90°-Bogen 200 FT
Art.Nr. 6233430 | EAN 4012196176359
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungBogen 90°, horizontal, für alle Weitspannkabelleitern mit der Seitenhöhe 200 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 90° Ausführung der Sprossen Profil ungelocht Ausführung des Seitenholms flaches Profil Breite 300 mm Dimension 200x300 Farbe zink Funktionserhalt nein Höhe 200 mm Holmstärke 2,5 mm Maß B 300 mm Maß R 300 mm Oberfläche tauchfeuerverzinkt Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung nein Weitspann-Ausführung ja Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WLB 90 2030 FT / 6233430 , 0.25MB , pdfEU-Konformitätserklärung WLB 90 2030 FT / 6233430 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung WLB 90 2030 FT / 6233430 , 0.09MB , pdfMontageanleitung Weitspannkabelleitern , 11.27MB , pdf