- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Längsverbinder für gerade Verbindungen von Weitspannkabelleitern und Formteilen mit 200 mm Seitenhöhe.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Längsverbinder Blechstärke 2,5 mm Dimension 200x500 Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter ja Geeignet für Kabelrinne ja Geeignet für Kabeltragsystemhöhe 200 mm Gelenkverbinder horizontal nein Gelenkverbinder vertikal nein Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Verbindungsart Schraubverbinder Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 20 mm Höhe 200 mm Länge 500 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WRV 200 FT / 6232507 , 0.17MB , pdfKonformitätserklärung WRV 200 FT / 6232507 , 0.16MB , pdf
Deutschland - Deutsch