Fußplatte für Weitspannsysteme

Art.Nr. 6232500 | EAN 4012196423583

Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Fußplatte zur Aufnahme von Weitspann-Systemen zum Beispiel zur vertikalen Verlegung von Weitspannkabelrinnen.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung Schraubkopfplatte
Breite 200 mm
Farbe zink
Geeignet für Konsolenbefestigung nein
Geeignet für Profilformen C-Profil
Höhe 110 mm
Länge 380 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Stahl
Winkelbereich max. 90 mm
Winkelbereich min. 90 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WFP 110 FT 6232500
1 Stück 98,30 € Preis / 1 Stück
WFP 160 FT 6232510
1 Stück 137,60 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung WFP 110 FT / 6232500 , 0.18MB , pdf
Download

Download

WFP 110 FT / 6232500
Download