Deckel mit Drehriegel DD

Art.Nr. 6232410 | EAN 4012196614837

3000 mm
1,5 mm
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

Deckel für Weitspannleitern mit der Seitenhöhe 200 mm.
Bei erhöhten Windlasten sind bauseits Sicherungsmaßnahmen vorzusehen.


  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Weitspannkabelleiter, Seitenhöhe 200 mm
Technische Daten

Technische Daten

Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,5 mm
Dimension 600x3000
Funktionserhalt nein
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Kabelrinne ja
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Stahl

Abmessungen

Breite 600 mm
Höhe 200 mm
Länge 3000 mm
Maß B 600 mm
Maß H 15 mm
Maß L 3000 mm
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Blechstärke Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WKLD 2020 DD 3000 mm 200 mm 1,5 mm 6232402
3 m 90,90 € Preis / 1 m
WKLD 2030 DD 3000 mm 300 mm 1,5 mm 6232404
3 m 120,75 € Preis / 1 m
WKLD 2040 DD 3000 mm 400 mm 1,5 mm 6232406
3 m 154,95 € Preis / 1 m
WKLD 2050 DD 3000 mm 500 mm 1,5 mm 6232408
3 m 187,85 € Preis / 1 m
WKLD 2060 DD 3000 mm 600 mm 1,5 mm 6232410
3 m 225,00 € Preis / 1 m
Downloads

Download

Download
Download

Download

Download

WKLD 2060 DD / 6232410
Download