Deckel mit Drehriegel DD
Art.Nr. 6232408 | EAN 4012196614820
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Deckel für Weitspannleitern mit der Seitenhöhe 200 mm.
Bei erhöhten Windlasten sind bauseits Sicherungsmaßnahmen vorzusehen.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Befestigungsart Drehriegel Blechstärke 1,5 mm Dimension 500x3000 Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter ja Geeignet für Kabelrinne ja Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 500 mm Höhe 200 mm Länge 3000 mm Maß B 500 mm Maß H 15 mm Maß L 3000 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WKLD 2050 DD / 6232408 , 0.16MB , pdfLeitfaden Kabeltragsysteme , 1.65MB , pdfBroschüre Weitspann-Systeme , 2.10MB , pdfKatalog Kabeltragsysteme , 45.05MB , pdfKonformitätserklärung WKLD 2050 DD / 6232408 , 0.16MB , pdfMontageanleitung Montageanleitung Weitspannkabelrinnen-System , 10.77MB , pdf