Deckel mit Drehriegel DD

Art.Nr. 6232406 | EAN 4012196614813

3000 mm
1,5 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Deckel für Weitspannleitern mit der Seitenhöhe 200 mm.
Bei erhöhten Windlasten sind bauseits Sicherungsmaßnahmen vorzusehen.


  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Weitspannkabelleiter, Seitenhöhe 200 mm
Technische Daten

Technische Daten

Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,5 mm
Breite 400 mm
Dimension 400x3000
Farbe zink
Funktionserhalt nein
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Kabelrinne ja
Höhe 200 mm
Länge 3000 mm
Maß B 400 mm
Maß H 15 mm
Maß L 3000 mm
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Länge Breite Blechstärke Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WKLD 2020 DD 3000 mm 200 mm 1,5 mm 6232402
3 m 90,90 € Preis / 1 m
WKLD 2030 DD 3000 mm 300 mm 1,5 mm 6232404
3 m 120,75 € Preis / 1 m
WKLD 2040 DD 3000 mm 400 mm 1,5 mm 6232406
3 m 154,95 € Preis / 1 m
WKLD 2050 DD 3000 mm 500 mm 1,5 mm 6232408
3 m 187,85 € Preis / 1 m
WKLD 2060 DD 3000 mm 600 mm 1,5 mm 6232410
3 m 225,00 € Preis / 1 m
Downloads

Download

Download
Download

EU-Konformitätserklärung WKLD 2040 DD / 6232406 , 0.16MB , pdf
Download

Download
Download

WKLD 2040 DD / 6232406
Download