Weitspannkabelleiter WKL 200 FT
Art.Nr. 6232110 | EAN 4012196614882
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Weitspann-Kabelleiter mit 200 mm Seitenhöhe.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 10 dB, mit Deckel 15 dB.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 200x600 Ausführung der Sprossen Profil ungelocht Dimension 200x600x6000 Funktionserhalt nein Holmstärke 2,5 mm Nutzquerschnitt 1064 cm² Nutzquerschnitt 106400 mm² Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung ja Weitspann-Ausführung ja Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 600 mm Höhe 200 mm Länge 6000 mm Länge 6000 ft Maß B 600 mm Maß L 6000 mm Schlitzmaß Sprosse 17,00 Belastungen
Stützabstand 10,0m 1,4 kN/m Stützabstand 11,0m 1 kN/m Stützabstand 12,0m 1 kN/m Stützabstand 6,0m 3 kN/m Stützabstand 7,0m 2,5 kN/m Stützabstand 8,0m 2 kN/m Stützabstand 9,0m 1,4 kN/m Technische Daten
Belastungsdiagramm Weitspannkabelleiter Typ WKL 200
- Zulässige Kabelrinnen-/-leiterbelastung in kN/m ohne Mannlast
- Stützweite in m
- Holmdurchbiegung in mm bei zulässig kN/m
- Belastungsschema beim Prüfverfahren
- Belastungskurve mit Kabelrinne/-leiterbreite in mm
- Holmdurchbiegungskurve je nach Stützweite
- Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WKL 2060 FT / 6232110 , 0.32MB , pdfKonformitätserklärung WKL 2060 FT / 6232110 , 0.16MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdf