Weitspannkabelleiter WKL 200 FT
Art.Nr. 6232104 | EAN 4012196614851
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Weitspann-Kabelleiter mit 200 mm Seitenhöhe.
Magnetische Schirmdämpfung ohne Deckel 10 dB, mit Deckel 15 dB.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abmessung 200x300 Ausführung der Sprossen Profil ungelocht Dimension 200x300x6000 Funktionserhalt nein Holmstärke 2,5 mm Nutzquerschnitt 52400 mm² Nutzquerschnitt 524 cm² Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung ja Weitspann-Ausführung ja Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 300 mm Höhe 200 mm Länge 6000 mm Länge 6000 ft Maß B 300 mm Maß L 6000 mm Schlitzmaß Sprosse 17,00 Belastungen
Stützabstand 10,0m 1,4 kN/m Stützabstand 11,0m 1 kN/m Stützabstand 12,0m 1 kN/m Stützabstand 6,0m 3 kN/m Stützabstand 7,0m 2,5 kN/m Stützabstand 8,0m 2 kN/m Stützabstand 9,0m 1,4 kN/m Technische Daten
Belastungsdiagramm Weitspannkabelleiter Typ WKL 200
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
Datenblatt WKL 2030 FT / 6232104 , 0.32MB , pdfKonformitätserklärung WKL 2030 FT / 6232104 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung WKL 2030 FT / 6232104 , 0.09MB , pdfNachhaltigkeits-Report Nachhaltigkeits-Report Kabeltrag-Systeme , 2.00MB , pdfMontageanleitung Weitspannkabelleitern , 11.27MB , pdf