Deckel für Anbau-Abzweigstück DD

Art.Nr. 6231930 | EAN 4012196080830

1,5 mm
Zurück zur Übersicht
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Deckel für Weitspann-Anbau-Abzweigstück mit vormontierten Drehriegeln.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Weitspannkabelrinne, Seitenhöhe 110 mm
  • Weitspannkabelrinne, Seitenhöhe 160 mm
Technische Daten

Technische Daten

Anzahl Drehriegel 6 St.
Befestigungsart Drehriegel
Blechstärke 1,5 mm
Breite 400 mm
Dimension B400mm
Farbe zink
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Kabelrinne ja
Höhe 110 mm
Maß B 400 mm
Maß H 15 mm
Maß R 500 mm
Materialstärke 1,5 mm
Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung ja
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Blechstärke Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WAAD 200 DD 200 mm 1,5 mm 6231922
1 Stück 433,40 € Preis / 1 Stück
WAAD 300 DD 300 mm 1,5 mm 6231926
1 Stück 476,00 € Preis / 1 Stück
WAAD 400 DD 400 mm 1,5 mm 6231930
1 Stück 531,35 € Preis / 1 Stück
WAAD 500 DD 500 mm 1,5 mm 6231934
1 Stück 587,75 € Preis / 1 Stück
WAAD 600 DD 600 mm 1,5 mm 6231938
1 Stück 649,00 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung WAAD 400 DD / 6231930 , 0.13MB , pdf
Download

Download

WAAD 400 DD / 6231930
Download

mgctlbxN$MZP mgctlbxV$5.2.5 mgctlbxL$C