Deckel für Anbau-Abzweigstück DD
Art.Nr. 6231926 | EAN 4012196080779
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Deckel für Weitspann-Anbau-Abzweigstück mit vormontierten Drehriegeln.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl Drehriegel 6 St. Befestigungsart Drehriegel Blechstärke 1,5 mm Dimension B300mm Geeignet für Kabelleiter ja Geeignet für Kabelrinne ja Materialstärke 1,5 mm Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip Rostfreier Stahl, gebeizt nein Weitspann-Ausführung ja Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 300 mm Höhe 110 mm Maß B 300 mm Maß H 15 mm Maß R 500 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WAAD 300 DD / 6231926 , 0.21MB , pdfKonformitätserklärung WAAD 300 DD / 6231926 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung WAAD 300 DD / 6231926 , 0.09MB , pdfMontageanleitung Weitspannkabelleitern , 11.27MB , pdf