Deckel für Anbau-Abzweigstück FS
Art.Nr. 6231908 | EAN 4012196080533
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Deckel für Weitspann-Anbau-Abzweigstück mit vormontierten Drehriegeln.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl Drehriegel 6 St. Befestigungsart Drehriegel Blechstärke 1,5 mm Dimension B400mm Geeignet für Kabelleiter ja Geeignet für Kabelrinne ja Materialstärke 1,5 mm Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Weitspann-Ausführung ja Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 400 mm Höhe 110 mm Maß B 400 mm Maß H 15 mm Maß R 500 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WAAD 400 FS / 6231908 , 0.21MB , pdfKonformitätserklärung WAAD 400 FS / 6231908 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung WAAD 400 FS / 6231908 , 0.09MB , pdfMontageanleitung Weitspannkabelleitern , 11.27MB , pdf