Deckel für Anbau-Abzweigstück FS
Art.Nr. 6231904 | EAN 4012196080472
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Deckel für Weitspann-Anbau-Abzweigstück mit vormontierten Drehriegeln.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl Drehriegel 6 St. Befestigungsart Drehriegel Blechstärke 1,5 mm Breite 300 mm Dimension B300mm Farbe zink Geeignet für Kabelleiter ja Geeignet für Kabelrinne ja Höhe 110 mm Maß B 300 mm Maß H 15 mm Maß R 500 mm Materialstärke 1,5 mm Oberfläche bandverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Weitspann-Ausführung ja Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WAAD 300 FS / 6231904 , 0.22MB , pdfKonformitätserklärung WAAD 300 FS / 6231904 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung WAAD 300 FS / 6231904 , 0.09MB , pdfMontageanleitung Weitspannkabelleitern , 11.27MB , pdf