Deckel für T-Abzweigstück DD
Art.Nr. 6231683 | EAN 4012196504732
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Deckel für Weitspann-T-Stück mit vormontierten Drehriegeln.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl Drehriegel 9 St. Befestigungsart Drehriegel Blechstärke 1 mm Dimension B400mm Geeignet für Kabelleiter ja Geeignet für Kabelrinne ja Materialstärke 1 mm Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 400 mm Maß B 400 mm Maß H 15 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WDTRL 400 DD / 6231683 , 0.19MB , pdfKonformitätserklärung WDTRL 400 DD / 6231683 , 0.16MB , pdf