Deckel für T-Abzweigstück DD
Art.Nr. 6231675 | EAN 4012196504671
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Deckel für Weitspann-T-Stück mit vormontierten Drehriegeln.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Anzahl Drehriegel 9 St. Befestigungsart Drehriegel Blechstärke 1 mm Dimension B300mm Geeignet für Kabelleiter ja Geeignet für Kabelrinne ja Materialstärke 1 mm Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip Rostfreier Stahl, gebeizt nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 300 mm Maß B 300 mm Maß H 15 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WDTRL 300 DD / 6231675 , 0.19MB , pdfKonformitätserklärung WDTRL 300 DD / 6231675 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung WDTRL 300 DD / 6231675 , 0.09MB , pdfMontageanleitung Weitspannkabelleitern , 11.27MB , pdf