Deckel für 90°-Bogen DD
Art.Nr. 6231578 | EAN 4012196504251
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Deckel für Weitspannbogen 90° mit vormontierten Drehriegeln.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 90° Anzahl Drehriegel 7 St. Befestigungsart Drehriegel Blechstärke 1 mm Dimension B600mm Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter ja Geeignet für Kabelrinne ja Oberfläche bandverzinkt Zink/Aluminium, Double Dip Rostfreier Stahl, gebeizt nein Scharnierend nein Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 600 mm Höhe 110 mm Maß B 600 mm Maß H 15 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WDBRL 90 60 DD / 6231578 , 0.25MB , pdfKonformitätserklärung WDBRL 90 60 DD / 6231578 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung WDBRL 90 60 DD / 6231578 , 0.14MB , pdf