Deckel für 90°-Bogen FS

Typ WDBRL 90 20 FS
|
Art.Nr. 6231462
|
EAN 4012196503711

Beschreibung

Deckel für Weitspannbogen 90° mit vormontierten Drehriegeln.

Aufgrund des von außen montierten Verbinders ist der Formteildeckel 300 mm kürzer als das entsprechende Formteil. Dies muss bei der Installation der Streckenelemente berücksichtigt werden.

  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Weitspannkabelrinne, Seitenhöhe 110 mm
  • Weitspannkabelrinne, Seitenhöhe 160 mm
  • Weitspannkabelleiter, Seitenhöhe 110 mm
  • Weitspannkabelleiter, Seitenhöhe 160 mm
  • CO₂-Fußabdruck (PCF)

Technische Daten

Abmessungen

Breite200 mm
Höhe110 mm
Maß B200 mm
Maß H15 mm

Technische Daten

Rostfreier Stahl, gebeiztnein
Blechstärke1 mm
Anzahl Drehriegel7 St.
Abbiegung (Winkel)90°
Geeignet für Gitterrinnenein
Geeignet für Kabelleiterja
Geeignet für Kabelrinneja
BefestigungsartDrehriegel
DimensionB200mm
Oberflächebandverzinkt
WerkstoffStahl
Farbezink
CO2 Fußabdruck (GWP) Cradle-to-Gate7,4828 kg CO2e / 1 Stück

Downloads

0 ausgewählt

Datenblatt (1)
Erklärungen (4)
Anleitungen & Hilfen (2)
Artikelbilder (2)
3D Daten Downloads (1)
Ausschreibungstexte (2)

Ausführungen

Breite
WDBRL 90 20 FS
Art.Nr.
6231462
Breite
200
Blechstärke
1
WDBRL 90 30 FS
Art.Nr.
6231470
Breite
300
Blechstärke
1
WDBRL 90 40 FS
Art.Nr.
6231489
Breite
400
Blechstärke
1
WDBRL 90 50 FS
Art.Nr.
6231497
Breite
500
Blechstärke
1
WDBRL 90 60 FS
Art.Nr.
6231500
Breite
600
Blechstärke
1