90°-Vertikalbogen, fallend 160 FT
Art.Nr. 6230725 | EAN 4012196174492
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Bogen 90°, vertikal, für alle Weitspannkabelleitern mit der Seitenhöhe 160 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 90° Ausführung der Sprossen Profil ungelocht Ausführung des Seitenholms flaches Profil Dimension 160x200 Funktionserhalt nein Holmstärke 2 mm Oberfläche tauchfeuerverzinkt Richtungsänderung vertikal fallend Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung nein Weitspann-Ausführung ja Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 200 mm Höhe 160 mm Maß B 200 mm Maß R 200 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WLBF 90 162 FT / 6230725 , 0.20MB , pdfKonformitätserklärung WLBF 90 162 FT / 6230725 , 0.16MB , pdf