90°-Vertikalbogen, steigend 160 FT
Art.Nr. 6230423 | EAN 4012196173891
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Bogen 90°, vertikal, für alle Weitspannkabelleitern mit der Seitenhöhe 160 mm.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 90° Ausführung der Sprossen Profil ungelocht Ausführung des Seitenholms flaches Profil Dimension 160x200 Funktionserhalt nein Holmstärke 2 mm Oberfläche tauchfeuerverzinkt Richtungsänderung vertikal steigend Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung nein Weitspann-Ausführung ja Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 200 mm Höhe 160 mm Maß B 200 mm Maß R 200 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WLBS 90 162 FT / 6230423 , 0.20MB , pdfKonformitätserklärung WLBS 90 162 FT / 6230423 , 0.16MB , pdf