T-Abzweigstück 160 FT

Art.Nr. 6229751 | EAN 4012196172870

2 mm
Produktbeschreibung

Produktbeschreibung

T-Stück, horizontal, für alle Weitspannkabelleitern mit der Seitenhöhe 160 mm.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Weitspannkabelleiter, Seitenhöhe 160 mm
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung der Sprossen Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Breite 500 mm
Dimension 160x500
Farbe zink
Funktionserhalt nein
Höhe 160 mm
Holmstärke 2 mm
Maß B 500 mm
Maß R 500 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Weitspann-Ausführung ja
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Holmstärke Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WLT 1620 FT 200 mm 2 mm 6229727
1 Stück 1.778,05 € Preis / 1 Stück
WLT 1630 FT 300 mm 2 mm 6229735
1 Stück 1.853,65 € Preis / 1 Stück
WLT 1640 FT 400 mm 2 mm 6229743
1 Stück 1.981,50 € Preis / 1 Stück
WLT 1650 FT 500 mm 2 mm 6229751
1 Stück 2.054,60 € Preis / 1 Stück
WLT 1660 FT 600 mm 2 mm 6229778
1 Stück 2.132,75 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

Download

Download

WLT 1650 FT / 6229751
Download