T-Abzweigstück 160 FT
Art.Nr. 6229727 | EAN 4012196172696
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungT-Stück, horizontal, für alle Weitspannkabelleitern mit der Seitenhöhe 160 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung der Sprossen Profil ungelocht Ausführung des Seitenholms flaches Profil Breite 200 mm Dimension 160x200 Farbe zink Funktionserhalt nein Höhe 160 mm Holmstärke 2 mm Maß B 200 mm Maß R 500 mm Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Weitspann-Ausführung ja Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WLT 1620 FT / 6229727 , 0.16MB , pdfEU-Konformitätserklärung WLT 1620 FT / 6229727 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung WLT 1620 FT / 6229727 , 0.09MB , pdfMontageanleitung Weitspannkabelleitern , 11.27MB , pdf