90°-Bogen 160 FT

Art.Nr. 6229476 | EAN 4012196172337

2 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Bogen 90°, horizontal, für alle Weitspannkabelleitern mit der Seitenhöhe 160 mm.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Weitspannkabelleiter, Seitenhöhe 160 mm
Technische Daten

Technische Daten

Abbiegung (Winkel) 90°
Ausführung der Sprossen Profil ungelocht
Ausführung des Seitenholms flaches Profil
Breite 600 mm
Dimension 160x600
Farbe zink
Funktionserhalt nein
Höhe 160 mm
Holmstärke 2 mm
Maß B 600 mm
Maß R 600 mm
Oberfläche tauchfeuerverzinkt
Richtungsänderung horizontal
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Seitenlochung nein
Weitspann-Ausführung ja
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Breite Holmstärke Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WLB 90 162 FT 200 mm 2 mm 6229425
1 Stück 998,40 € Preis / 1 Stück
WLB 90 163 FT 300 mm 2 mm 6229433
1 Stück 1.041,00 € Preis / 1 Stück
WLB 90 164 FT 400 mm 2 mm 6229441
1 Stück 1.098,75 € Preis / 1 Stück
WLB 90 165 FT 500 mm 2 mm 6229468
1 Stück 1.152,50 € Preis / 1 Stück
WLB 90 166 FT 600 mm 2 mm 6229476
1 Stück 1.206,40 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung WLB 90 166 FT / 6229476 , 0.16MB , pdf
Download

Download

WLB 90 166 FT / 6229476
Download