90°-Bogen 160 FT
Art.Nr. 6229468 | EAN 4012196172276
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Bogen 90°, horizontal, für alle Weitspannkabelleitern mit der Seitenhöhe 160 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 90° Ausführung der Sprossen Profil ungelocht Ausführung des Seitenholms flaches Profil Dimension 160x500 Funktionserhalt nein Holmstärke 2 mm Oberfläche tauchfeuerverzinkt Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung nein Weitspann-Ausführung ja Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 500 mm Höhe 160 mm Maß B 500 mm Maß R 500 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WLB 90 165 FT / 6229468 , 0.20MB , pdfKonformitätserklärung WLB 90 165 FT / 6229468 , 0.16MB , pdf