90°-Bogen 160 FS
Art.Nr. 6229360 | EAN 4012196171972
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Bogen 90°, horizontal, für alle Weitspannkabelleitern mit der Seitenhöhe 160 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 90° Ausführung der Sprossen Profil ungelocht Ausführung des Seitenholms flaches Profil Dimension 160x500 Funktionserhalt nein Holmstärke 2 mm Oberfläche bandverzinkt Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung nein Weitspann-Ausführung ja Werkstoff Stahl Abmessungen
Breite 500 mm Höhe 160 mm Maß B 500 mm Maß R 500 mm - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WLB 90 165 FS / 6229360 , 0.20MB , pdfKonformitätserklärung WLB 90 165 FS / 6229360 , 0.16MB , pdf