90°-Bogen 160 FS
Art.Nr. 6229344 | EAN 4012196171859
- Produktbeschreibung
-
ProduktbeschreibungBogen 90°, horizontal, für alle Weitspannkabelleitern mit der Seitenhöhe 160 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 90° Ausführung der Sprossen Profil ungelocht Ausführung des Seitenholms flaches Profil Breite 300 mm Dimension 160x300 Farbe zink Funktionserhalt nein Höhe 160 mm Holmstärke 2 mm Maß B 300 mm Maß R 300 mm Oberfläche bandverzinkt Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung nein Weitspann-Ausführung ja Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WLB 90 163 FS / 6229344 , 0.23MB , pdfEU-Konformitätserklärung WLB 90 163 FS / 6229344 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung WLB 90 163 FS / 6229344 , 0.09MB , pdfMontageanleitung Weitspannkabelleitern , 11.27MB , pdf