90°-Bogen 160 FS
Art.Nr. 6229336 | EAN 4012196171798
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Bogen 90°, horizontal, für alle Weitspannkabelleitern mit der Seitenhöhe 160 mm.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Abbiegung (Winkel) 90° Ausführung der Sprossen Profil ungelocht Ausführung des Seitenholms flaches Profil Breite 200 mm Dimension 160x200 Funktionserhalt nein Höhe 160 mm Holmstärke 2 mm Maß B 200 mm Maß R 200 mm Oberfläche bandverzinkt Richtungsänderung horizontal Rostfreier Stahl, gebeizt nein Seitenlochung nein Weitspann-Ausführung ja Werkstoff Stahl - Alle Typen
-
Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WLB 90 162 FS / 6229336 , 0.23MB , pdfKonformitätserklärung WLB 90 162 FS / 6229336 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung WLB 90 162 FS / 6229336 , 0.09MB , pdfMontageanleitung Weitspannkabelleitern , 11.27MB , pdf