Gelenkverbinder A2
Art.Nr. 6227965 | EAN 4012195696407
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Gelenkverbinder für Weitspannkabelrinnen und -leitern mit 160 mm Seitenhöhe.
-
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Längsverbinder Blechstärke 2,5 mm Dimension 160x680 Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter ja Geeignet für Kabelrinne ja Geeignet für Kabeltragsystemhöhe 160 mm Gelenkverbinder horizontal nein Gelenkverbinder vertikal ja Oberfläche blank, nachbehandelt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Verbindungsart Schraubverbinder Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 Abmessungen
Breite 20 mm Höhe 160 mm Länge 680 mm - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WRGV 160 A2 / 6227965 , 0.23MB , pdfKonformitätserklärung WRGV 160 A2 / 6227965 , 0.16MB , pdf