Gelenkverbinder FT
Art.Nr. 6227961 | EAN 4012196171132
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Gelenkverbinder für Weitspannkabelrinnen und -leitern mit 160 mm Seitenhöhe.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Längsverbinder Blechstärke 2,5 mm Breite 20 mm Dimension 160x680 Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter ja Geeignet für Kabelrinne ja Geeignet für Kabeltragsystemhöhe 160 mm Gelenkverbinder horizontal nein Gelenkverbinder vertikal ja Höhe 160 mm Länge 680 mm Oberfläche tauchfeuerverzinkt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Verbindungsart Schraubverbinder Werkstoff Stahl - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WRGV 160 FT / 6227961 , 0.24MB , pdfKonformitätserklärung WRGV 160 FT / 6227961 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung WRGV 160 FT / 6227961 , 0.09MB , pdfMontageanleitung Weitspannkabelleitern , 11.27MB , pdf