45°-Winkelverbinder, innen 160 A2
Art.Nr. 6227914 | EAN 4012195696360
- Produktbeschreibung
-
Produktbeschreibung
Winkelverbinder 45°, horizontal, für Weitspannkabelrinnen und -leitern mit 160 mm Seitenhöhe.
- Technische Daten
-
Technische Daten
Ausführung Winkelverbinder Blechstärke 2,5 mm Breite 20 mm Dimension 160x500 Funktionserhalt nein Geeignet für Gitterrinne nein Geeignet für Kabelleiter ja Geeignet für Kabelrinne ja Geeignet für Kabeltragsystemhöhe 160 mm Gelenkverbinder horizontal nein Gelenkverbinder vertikal nein Höhe 160 mm Länge 540 mm Oberfläche blank, nachbehandelt Rostfreier Stahl, gebeizt nein Verbindungsart Schraubverbinder Werkstoff Edelstahl, rostfrei 1.4301 - Alle Typen
- Downloads
-
Datenblatt WRWV 160 I A2 / 6227914 , 0.26MB , pdfKonformitätserklärung WRWV 160 I A2 / 6227914 , 0.16MB , pdfUK-Konformitätserklärung WRWV 160 I A2 / 6227914 , 0.09MB , pdfMontageanleitung Weitspannkabelleitern , 11.27MB , pdf