45°-Winkelverbinder, außen 160 FS

Art.Nr. 6227856 | EAN 4012196170838

6227856 / WRWV 160 A FS
160 mm
2,5 mm
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
Winkelverbinder 45°, horizontal, für Weitspannkabelrinnen und -leitern mit 160 mm Seitenhöhe.
  • Communautés Européennes, EG Konformitätserklärung nach EG-Richtlinien
  • UKCA Konformitätserklärung
  • Weitspannkabelrinne, Seitenhöhe 160 mm
  • Weitspannkabelleiter, Seitenhöhe 160 mm
Technische Daten

Technische Daten

Ausführung Winkelverbinder
Blechstärke 2,5 mm
Breite 20 mm
Dimension 160x500
Farbe zink
Funktionserhalt nein
Geeignet für Gitterrinne nein
Geeignet für Kabelleiter ja
Geeignet für Kabelrinne ja
Geeignet für Kabeltragsystemhöhe 160 mm
Gelenkverbinder horizontal nein
Gelenkverbinder vertikal nein
Höhe 160 mm
Länge 540 mm
Oberfläche bandverzinkt
Rostfreier Stahl, gebeizt nein
Verbindungsart Schraubverbinder
Werkstoff Stahl
Alle Typen

Alle Typen

Typ Höhe Blechstärke Art.Nr. Menge kl. VKE Listenpreis exkl. MwSt.
WRWV 160 A FS 160 mm 2,5 mm 6227856
1 Stück 70,40 € Preis / 1 Stück
Downloads

Download

EU-Konformitätserklärung WRWV 160 A FS / 6227856 , 0.16MB , pdf
Download

Download

WRWV 160 A FS / 6227856
Download